DC protect motors

The igus DC Protect motors with protective housing combine reliable performance and additional protection in a compact design. With IP41 protection, the Protect protective housing offers optimum protection against foreign objects such as dirt and dripping water. These motors are the ideal choice for industrial applications and laboratory technology where additional robustness is required. Flexibly adaptable with add-ons such as encoders or brakes, they offer a durable and low-maintenance solution for a wide range of applications. Now available in the igus online shop and ready for dispatch in just 24 hours!

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h