drylin SLQ | Módulo linear

  • Módulo linear com resistência ao binário de torção e isento de lubrificação. Baixo peso e compacto na área de trabalho
  • Leves e silenciosos
  • Estrutura compacta
  • Resistentes à corrosão
  • Sem eletrónica na área de trabalho
Descrição do produto

Módulo linear telescópico drylin com duas direções de movimento que podem ser controladas separadamente Ambas as unidades estão localizadas fora da área de trabalho, razão pela qual economiza espaço e sem necessidade de deslocar cargas de motor desnecessariamente. A guia linear é resistente ao binário e, graças à construção modular compacta, é possível alcançar altas velocidades com baixa potência.
 
  • Leves e silenciosos
  • Sem eletrónica na área de trabalho
  • Estrutura compacta
  • Resistentes à corrosão
  • Material do fuso: aço inoxidável
  • Material do veio: alumínio
  • Passo do fuso: Tr10x2

 Áreas típicas de aplicação: equipamentos médicos, sistemas "pick and place, sistemas de garras
 
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h