Calota esférica igubal® JEM Cada material iglidur® tem propriedades especiais que determinam a sua aplicabilidade em função dos requisitos específicos da aplicação.
O material iglidur® J apresenta uma absorção de humidade extremamente baixa.
Propriedades do material- Baixo desgaste em combinação com muitos tipos de veios
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
- Boa resistência química
- O melhor material para utilizar com veios macios
- Baixa absorção de humidade
Áreas típicas de aplicação- Equipamentos de linha de produção
- Criação de modelos
- Design de mobiliário/industrial
- Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
Quando usar?- Caso necessite de materiais isentos de manutenção
- Caso seja necessária uma elevada força de compressão
- Caso seja necessária elevada flexibilidade
| Quando não usar?- Caso as temperaturas sejam superiores a +90 °C
- Se forem necessários diâmetros acima de 50 mm
- Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use our filter options to find the suitable product |
Tolerâncias As calotas esféricas igubal® isentas de manutenção foram concebidas com uma tolerância de diâmetro interior de E10. A tolerância recomendada para o veio deve estar entre h6 e h9. Salvo indicação em contrário, todos os valores de tolerância são tratados de acordo com a norma DIN ISO 2768-m