iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® RW370, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: RW370FM-0608-08
  • Material: iglidur® RW370
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Retardante de chama
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo atrito
  • Isento de lubrificação e de manutenção
iglidur® RW370 | Resistente ao desgaste para tecnologia ferroviária
 
O primeiro material iglidur® que cumpre a norma europeia de proteção contra incêndios para veículos ferroviários é adequado a diversas aplicações do setor ferroviário submetidas a desgaste, graças às suas propriedades.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Furniture/Industrial design
Public transport engineering

 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
Quando utilizar?
  • Para aplicações na tecnologia ferroviária que requerem a conformidade com a norma DIN EN 45545
  • Para a maior resistência ao desgaste em cargas de baixa a média pressão
  • Quando é necessário um baixo coeficiente de atrito no funcionamento a seco
  • Baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos autolubrificados iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos autolubrificados com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa é a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Instalação
Os casquilhos iglidur® são de montagem por pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão antes do encaixe, pode ser até 2% sobredimensionada em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem por pressão do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento devem ser evitados
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h