iglidur® A200, anilhas planas, polegadas

Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades

iglidur® A200, anilhas planas, polegadas
iglidur® A200, anilhas planas, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® A200, anilhas planas, polegadas
iglidur® A200, anilhas planas, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: ATI-04
  • Material: iglidur® A200
  • Forma: Comprar de anilhas planas
  • Dimensões:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Para velocidades baixas

iglidur® A200 | em conformidade com a FDA para velocidades baixas

O material iglidur® A200 é adequado para utilização em contacto direto com alimentos. É, portanto, a solução ideal para pontos de casquilho em máquinas para a indústria alimentar, construção de dispositivos médicos, pequenos eletrodomésticos, entre outros. Devido à necessidade de compatibilidade alimentar, a mistura de lubrificantes maciços foi dispensada, tornando a liga termoplástica do iglidur® A200 particularmente resistente à abrasão. Além disso, o iglidur® A200 destaca-se pela sua capacidade de incorporar sujidade e pelo seu funcionamento suave.

Áreas típicas de aplicação:

  • Indústria alimentar

Quando o devo utilizar?

  • Adequado para contacto direto com alimentos
  • Quando é necessário um funcionamento silencioso
  • Quando é necessário incorporar sujidade Quando é necessária a conformidade com a FDA

Quando não o devo utilizar?

  • Se for necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Se as temperaturas permanentemente excederem os +80 °C
  • Se for necessário um casquilho universal de baixo custo
  • Se for utilizado em ambientes húmidos
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h