iglidur® GLW, anilhas planas, mm

Material económico para produção em massa

iglidur® GLW, anilhas planas, mm
iglidur® GLW, anilhas planas, mm drawing
1 de 2
iglidur® GLW, anilhas planas, mm
iglidur® GLW, anilhas planas, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Comprar de anilhas planas
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Material económico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® GLW | Material económico para elevadas quantidades
 
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Como alternativa aos iglidur® G, os casquilhos fabricados com material iglidur® GLW estão disponíveis para aplicações de grande volume. Possuindo propriedades mecânicas semelhantes às dos iglidur® G, os casquilhos deslizantes iglidur® GLW são recomendados principalmente para cargas estáticas. Onde as propriedades dinâmicas do iglidur® G sejam (em larga medida) de pouca importância, os casquilhos em iglidur® GLW representam uma alternativa bastante económica.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho universal económico para produção em massa
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • Para velocidades baixas a médias
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas