Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
Conector Speedtec, série C, acoplamento de potência M40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Magnésio fundido/alumínio
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723504
Tipo E de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas