Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
Conector de encaixe standard série C, acoplamento de potência M40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnésio fundido sob pressão/alumínio
  • Grau de contaminação: 3
  • Grau de proteção: IP 66/67 [ligado à corrente]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Porca/parafuso de união: latão niquelado
  • Material do anel de fixação: latão niquelado
  • Contactos: latão banhado a ouro
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Encaixe de isolamento: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: crimpagem macho
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
Tipo E de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas