Conector Speedtec, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento

MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conector Speedtec, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector Speedtec, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector Speedtec, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector Speedtec, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem HP
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723484
Tipo P de 6 pinos