PMAFLEX PIS/PIH: Tubos corrugados médios, bastante flexíveis
I-PIS/PIH: recomendados para aplicações bastante flexíveis
Estes produtos muito flexíveis são maioritariamente usados na automação e em ligações com movimento em geral na engenharia mecânica. Graças às excelentes propriedades dos materiais, os tubos são especialmente adequados para aplicações no exterior, expostos a luz solar intensa (UV) .
Características:
- Poliamida 12 especial
- PIS: aplicações médias (tamanhos nominais de 07 a 48) – PIH: aplicações exigentes (tamanhos nominais de 56 a 125)
- Auto-extinguíveis
- Isentas de halogéneos e cádmio
- Boas propriedades mecânicas, mesmo a baixas temperaturas
- Gama de temperatura de: -50 °C a +95 °C; exposição breve: +150 °C
- Resistência química: a combustíveis, óleos minerais, gorduras, alcalinos, ácidos e bases, etc.