Com os cabos chainflex® e a verificação de preços, poderá melhorar a tecnologia & e reduzir custos agora
Beneficie da nossa variedade de cabos. Desde soluções low-cost a cabos topo de gama. De acordo com o nosso lema: Melhor a tecnologia, reduzir custos! Esse é o nosso trabalho!
Peça a sua comparação de preços personalizada aqui:
A igus fornece cabos eletricamente idênticos com características mecanicamente diferentes nas diferentes áreas de cabos. Para obter a melhor relação preço-performance. Um exemplo de cabos de comando com uma secção de 4 x 0,5 mm²:
Cabo de comando CF880, raio de curvatura 12,5xd e revestimento exterior em PVC, uma solução muito económica
Cabo de comando CF5, raio de curvatura mínimo de 6,8 xd com revestimento exterior em PVC e resistência a óleos: as grandes vantagens técnicas resultam num preço por metro um pouco superior
Cabo CF98 resistente a óleo/óleo orgânico e revestimento TPE, com um raio de curvatura de apenas 4xd: a melhor vantagem técnica e o preço mais elevado
Verificação de preços e garantia diretamente do fabricante: seleção de 1450 cabos com uma garantia de 4 anos.
Através da verificação de preços chainflex , encontrará rapidamente o cabo certo para a sua aplicação. Todas as especificações elétricas estão disponíveis em sete qualidades de cabo. A escolha é sua: preço económico ou cabo para elevados requisitos técnicos. Escolha o produto certo a partir da classificação. Seja qual for a opção escolhida, terá uma garantia de 4 anos para o seu cabo.
Como funciona:
Passo 1: Submeter o formulário. O nosso especialista entrará em contacto consigo e verificará a sua aplicação.
Passo 2: O nosso especialista encontrará uma solução adequada para si a partir da nossa gama.
No maior laboratório de testes da indústria com uma área de testes de 3800 m² e mais de 800 testes realizados simultaneamente em 64 bancos de teste , executamos mais de 2 mil milhões de ciclos por ano para lhe oferecer a melhor tecnologia possível.
Aqui pode descobrir, em apenas 4 minutos, como reduzir custos em cabos através da nossa ferramenta de cálculo de duração de vida online e obter uma garantia de 3 anos.
Através da nossa ferramenta de cálculo de duração de vida, pode determinar de forma imediata e independente a duração de vida certa e o preço para a sua aplicação. Neste tutorial online, explicamos como pode reduzir custos de forma rápida e eficiente. Mostramos-lhe como escolher, de forma independente e fiável, cabos com a melhor relação preço-performance logo na fase de projeto.
Eis três formas concretas de ter sucesso rapidamente:
Exemplo 1: Selecionar o PVC económico em vez de PUR
Como material de revestimento, o PUR oferece algumas vantagens muito importantes em determinadas áreas, mas não todas. O nosso objetivo é decidir objetivamente se um cabo com revestimento PVC é suficiente e também a melhor solução.
Exemplo 2: Definir corretamente o volume de dados no caso de cabos Ethernet
Frequentemente, é escolhido um cabo Ethernet da categoria mais elevada possível. Contudo, por norma, isso significa um preço elevado e nem sempre é necessário do ponto de vista técnico. Nesta sessão, queremos transmitir a ideia de que a seleção do volume de transmissão de dados correto pode ser uma boa forma de poupar dinheiro nos cabos.
Exemplo 3: Utilizar vários cabos como monocondutores em vez de cabos de potência exageradamente grandes
Em vários contextos, a utilização de monocondutores em motores levou a um aumento considerável da duração de vida dos cabos. Além disso, os custos dos cabos foram, com frequência, reduzidos significativamente. Nesta sessão, gostaríamos de disponibilizar, de forma mais alargada, este conhecimento e mostrar algumas soluções claras a este respeito.
A abordagem mais sustentável é utilizar um produto durante um período muito longo sem necessidade de o substituir e, desta forma, prejudicar o ambiente. Aqui, ficará a saber porque é que faz sentido pensar nisto agora.