Poupança nos cabos com a consulta de preços Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. É a nossa função.
Definir corretamente os volumes de dados de cabos Ethernet
Frequentemente, é escolhido um cabo Ethernet da categoria mais elevada possível. Contudo, por norma, isso significa um preço elevado e nem sempre é necessário do ponto de vista técnico. Com esta sessão, queremos transmitir a ideia de que a seleção do volume de transmissão de dados correto pode ser uma boa forma de poupar dinheiro em cabos.
Conteúdo:
Atualmente, que volumes de dados são normais?
Do que precisa a minha aplicação?
Exemplos de custos
Cabos Ethernet multifacetados para uma ótima duração de vida
Com o maior portefólio global de cabos Ethernet para movimento, a igus permite aos seus clientes a seleção certa para cada aplicação. A crescente automatização dos processos de produção aumenta também o volume de dados que precisa de ser transmitido entre componentes individuais. Simultaneamente, o movimento desempenha um papel cada vez mais importante nos processos de produção modernos. Como tal, têm de ser usados cabos com design especial. Uma vez que os requisitos diferem de aplicação para aplicação, oferecemos uma gama completa de cabos Ethernet concebidos especialmente para aplicações com movimento. Conforme o desempenho mecânico e elétrico necessário, os utilizadores podem contar com cabos seguros e testados e selecionar a partir da nossa gama o cabo mais económico que certamente irá funcionar na sua aplicação. Estão incluídos cabos para os padrões de transmissão CAT5 até CAT7, bem como para movimentos lineares simples até movimentos tridimensionais complexos. Temos até soluções para aplicações com forças de tração particularmente elevadas, ou seja, dispomos de um cabo Ethernet adequado para praticamente qualquer situação.
Art. n.º: CFBUS.052 Número de condutores e secção: (4x(2x0.15)C)C Volume de dados. : 10 GBit Art. n.º: CFBUS.052 Preço: 42,36€/m
VS.
Poupança: 35,20€/m*
Cabo Ethernet CAT5
Art.n.º: CFBUS.040 Número de condutores e secção:(4x0.25)C Volume de dados. : 100 MBit Art. n.º: CFBUS.040 Preço: 7,16€/m
* Os valores aqui indicados baseiam-se nos preços de lista alemães e podem variar a nível internacional.
Mais ideias importantes para poupar
Dado que o cabo certo não significa apenas as dimensões certas, mas também o conector certo, cooperamos intensivamente com fabricantes líderes de conectores para harmonizar os conectores para dois cabos. Isto garante segurança e traz muitas vantagens para a instalação.