Número do teste: | 4904 |
Tipo de cabo: | CF38.250.04 |
Tipo de cabo: | Cabo de motor |
Raio de curvatura: | 175mm (fator 6.5 x d) |
Duração de vida: | 43 milhões de cursos |
As falhas dos cabos certamente nunca são desejadas. No entanto, é impensável um cabo falhar nas gruas dos pórticos. Aqui a fiabilidade e a máxima segurança são exigidas. Os cabos de potência utilizados estão, portanto, expostos a grandes desafios. Temperaturas de -40°C a +80°C não são invulgares. Além disso, são geralmente cursos longos e, portanto, cargas elevadas com utilização contínua e pó. Os cabos de potência utilizados tem de suportar todas estas condições.
O teste mostrou que a duração de vida esperada do cabo de potência CF38.250.04 é de 43 milhões de cursos e isto com grandes reservas.