Alterar idioma :



O fabricante internacional de robôs Fanuc oferece a sua plataforma IoT industrial aberta "FIELD system" para analisar dados de máquinas e sistemas de forma centralizada. O sistema pode ligar máquinas de produção de todos os fabricantes através de uma topologia de rede local, permitindo uma análise de dados abrangente de toda a cadeia de processos. As aplicações da Fanuc, bem como de fornecedores terceiros, como a igus®, são utilizadas nesta infraestrutura. Com esta aplicação "smart plastic - i.Cee", os técnicos de manutenção podem monitorizar o estado dos seus componentes igus®, por exemplo, a calha articulada e o cabo, no sistema FIELD e planear a manutenção com previsão.

Construa seu próprio cobot


Apenas a ligação em rede inteligente dos componentes individuais cria uma base sólida para os conceitos de manutenção preditiva. Na igus®, tudo sobre manutenção preditiva é resumido sob o termo i.Cee ("I see ahead").
O elemento central é o software i.Cee. Este software, em conjunto com sensores na calha articulada, no casquilho do mancal liso ou numa corrediça linear, transforma os produtos disponíveis em stock em produtos inteligentes. Torna possível determinar a vida útil máxima do seu produto igus® e o sistema i.Cee também indica o tempo de serviço perfeito. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. Com o software que fornecemos, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee:plus II, os produtos padrão podem ser transformados numa fonte de energia inteligente ou em casquilhos deslizantes inteligentes em pouco tempo.

Agricultura vertical com automatização de baixo custo

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h