Materiais de veio
O atrito e o desgaste também dependem, em larga medida, do tipo de veio. Com um melhor acabamento da superfície do veio, o coeficiente de atrito também aumenta. É recomendada uma superfície com uma rugosidade média de Ra = 0,1–0,3 μm. Os gráficos 06 e 07 apresentam um resumo dos resultados dos testes com veios de diferentes materiais e casquilhos deslizantes em iglidur® J. Quando comparado com a maioria dos outros materiais iglidur®, os casquilhos deslizantes iglidur® J apresentam poucos sinais de desgaste com cargas pequenas relativamente a todos os veios testados. A resistência ao desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur® J é ainda ideal para cargas até 5 MPa. Se o material do veio que pretende utilizar não estiver incluído nos resultados dos testes aqui apresentados, contacte-nos.
Materiais dos veios