Informações sobre o produto
- Curso: 17 mm
- Capacidade de carga: 300 g
- Podem ser rodadas 360° sem limite
- Resistência à torção
- Comprimento máx. 500 rpm
Informações sobre o produto
União rotativa pneumática com ventosa de elevação
O eixo rotativo pneumático é um eixo adicional que proporciona um grau extra de liberdade de movimento. Pode ser utilizado para robôs delta ou robôs cartesianos, por exemplo.
Com o eixo rotativo pneumático, obtém um eixo rotativo extra no ponto central da ferramenta, incluindo ventosas com Z-lift.
Especificações:
Exemplos de aplicação
Aplicações típicas dos módulos lineares "Pick & place" com e sem movimento rotativo
Sistema de controlo para robôs para uma fácil introdução à automação
A união rotativa pneumática é compatível com o sistema de controlo para robôs da igus. O sistema de comando para robôs da igus permite um sistema simples e intuitivo para o controlo e programação de robôs. O software de controlo para robôs da igus gratuito, e sem necessidade licença é integrado no sistema de comando e, portanto, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isto implica um menor esforço no planeamento do projeto e uma colocação em funcionamento mais rápida.
Se quiser utilizar o seu próprio sistema de controlo (robô), não há problema.
Em alternativa, também é possível operar cada eixo individualmente com um sistema de controlo. Por exemplo, com o nosso sistema de controlo para motores dryve D1 da igus®. Com esta arquitetura de controlo, é necessário um sistema de controlo para cada módulo linear ou motor e um sistema de controlo principal adicional que controle a coordenação do movimento. Os sistemas de controlo para motores não fazem parte do produto e podem ser encomendados como opção. De momento, a igus não oferece um sistema de controlo principal.
Se não tiver a certeza se este é adequado para a sua aplicação, não hesite em contactar-nos.