Sistema de câmara modular para fotografia subaquática

  • O que era necessário: uma solução de automação económica e modular para um sistema de câmaras subaquáticas
  • Requisitos: montagem simples e rápida, modularidade em caso de alterações nos movimentos de gravação
  • Material: sistema de módulos lineares drylin
  • Indústria: Indústria cinematográfica
  • Sucesso para o cliente: sistema avançado de fotografia e vídeo, aconselhamento profissional e personalizado sobre a escolha do sistema de câmara, redução de custos graças à utilização da Automação Low-cost.
Peça já aconselhamento personalizado
Sistemas de módulos lineares para sistema de câmara modular

Sobre a aplicação:

A Storm Petrel Studios LTD é especializada em filmagens subaquáticas no campo dos filmes da natureza.
Para as chamadas "Ex Situ" - nas gravações, o excitante mundo da vida animal deve ser retratado de uma forma muito detalhada, utilizando técnicas especiais e ampliações muito elevadas. Para assegurar uma qualidade de resolução consistente a elevadas ampliações, o sistema de câmara deve ter um design modular e ser capaz de se adaptar aos diferentes movimentos do filme.

O problema:

Quando se filmam animais ou especialmente quando se filma em aquários, são impostas condições muito especiais à técnica de filmagem. Para se poder registar exatamente O momento certo com a melhor qualidade, a resolução e a estabilidade devem ser sempre consistentes com ampliações muito elevadas. Isto requer atuadores e motores de elevada qualidade, bem como um sistema de controlo do motor com o qual as gravações possam ser rapidamente preparadas e 
efetuadas.
O ambiente de filmagem também muda para cada filmagem; por exemplo, os aquários têm formas e tamanhos diferentes. Por este motivo, os sistemas de câmara devem ser modulares e de conceção simples. Um sistema de eixos modulares seria uma solução ideal. Contudo, os sistemas lineares na indústria cinematográfica são muitas vezes dispendiosos ou não atingem o nível de modularidade exigido para esta aplicação.

A solução:

Em cooperação com a equipa de Automação Low-cost da igus UK, foi estabelecida a solução de automação perfeita. A conceção do portal espacial foi trabalhada no contexto de desenhos e procedimentos de revisão. 
Com o menor número possível de componentes e a baixo custo, foi desenvolvido um sistema de câmara modular que cumpre requisitos, tais como alta resolução e cargas adicionais.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h