A guia linear redonda drylin® R – dimensões idênticas aos rolamentos de esferas recirculantes

Os casquilhos lineares drylin® R baseiam-se em polímeros altamente resistentes ao desgaste desenvolvidos especialmente para a tecnologia linear. As dimensões são compatíveis com rolamentos lineares de esferas standard.
A forma especial das guias lineares redondas e casquilhos garantem robustez e precisão, mesmo sob condições ambientais extremas.

Veios lineares de precisão

Veios drylin® R
  • Fabricados em alumínio, metal ou aço inoxidável
  • Resistentes à corrosão
  • Elevada capacidade de carga
Comprar veios aqui

Chumaceiras

Chumaceiras lineares drylin® R
  • Montagem simples
  • Carga estática elevada
  • Casquilhos lineares substituíveis
Comprar patins lineares aqui

casquilhos lineares deslizantes

Casquilhos lineares deslizantes drylin® R
  • Fechados ou com abertura
  • Com compensação de desalinhamento
  • Aberto para veios com suporte
Comprar casquilhos lineares deslizantes aqui

Novidades drylin® 2021 - Conheça agora os novos veios lineares redondos com maior rigidez

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os desafios do confuso ano de 2021 impulsionaram-nos para esforços ainda maiores. Experimente as inovações drylin® de 2021.
Mais informações sobre os veios lineares redondos
Novos produtos de 2021

Guias lineares redondas drylin® R

As principais vantagens:

  • 100% isenta de lubrificação
  • Dimensões idênticas às dos rolamentos lineares de esferas standard
  • Grande variedade de geometrias do alojamento
  • Veios, chumaceiras, suportes de veios e acessórios disponíveis em stock
  • 8 materiais diferentes de veios
  • Casquilhos lineares substituíveis
  • Alojamento em aço inoxidável disponível

Porquê escolher guias lineares redondas drylin® R?

Robustas

Substituição direta muito fácil

Dimensões idênticas das guias lineares redondas de esferas
Ícone de propriedade

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

Por serem higiénicas, também podem ser utilizadas nas indústrias alimentar e farmacêutica
Ícone de propriedade

Alta precisão

Graças à folga ajustável dos casquilhos nos elementos deslizantes
Ícone de propriedade

Robustas e flexíveis

Graças às forças de absorção em todas as direções
drylin® R é especialmente silencioso

Funcionamento silencioso

Baixa vibração e movimento silencioso 
Ícone de propriedade

Resistentes à sujidade

Graças aos elementos deslizantes isentos de lubrificação que repelem a sujidade nas superfícies de deslizamento dos veios

Duração de vida mais elevada do produto

Sustentabilidade

Aplicações com tecnologia linear drylin®  não precisa de uma única gota de óleo lubrificante . Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis.  Uma duração de vida mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
Isentos de lubrificação

A carruagem drylin® R - design aberto ou fechado

A carruagem drylin® R oferece um design aberto ou fechado. Na versão aberta, a carruagem pode ser utilizada para veios lineares com suporte.

  • Alojamento em alumínio
  • Design leve
  • Diferentes tamanhos de instalação
  • Montagem simples e rápida
Compre aqui
Carruagem drylin® R para aplicações lineares

Casquilhos deslizantes drylin® R

Casquilhos lineares para um grande número de aplicações

Adequados para o seu sistema linear drylin® R

Encontre o casquilho deslizante adequado para a sua aplicação. Seja para velocidades elevadas ou temperaturas de -50 °C a +250 °C ou em conformidade com a FDA/UE. A igus® oferece o material ideal para a sua aplicação drylin® R.   

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência ao desgaste desgaste otimizada
  • 100% isentas de lubrificação
  • Extremamente leves
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
Mais informações

Substituição, directa, muito fácil!

Encomende uma amostra dos nossos casquilhos lineares agora e descubra as vantagens da tecnologia de casquilhos lineares drylin® R.
Peça aqui.
Amostra de casquilhos lineares drylin

Configurar um sistema completo

Pode recorrer ao nosso especialista em guias lineares drylin® para configurar rápida e facilmente uma guia linear individual para a sua aplicação em apenas cinco passos.
Configurar aqui

Seleção de exemplos de aplicações

As guias lineares redondass drylin® R baseiam-se em polímeros altamente resistentes ao desgaste. As dimensões são compatíveis com rolamentos lineares de esferas standard. A forma especial permite a sua utilização mesmo em ambientes extremos.

Suporte técnico por parte de uma equipa de engenheiros

Logo sim
Frequenta a escola ou universidade e precisa de ajuda? A igus® fica feliz por ajudar! Amostras grátis, experiência, catálogos e publicação gratuita de teses - dar-lhe-emos todo o apoio de que necessita. Peça ajuda aqui!
sim catálogos e amostras


Laboratório de testes drylin®

Testadas e comprovadas.

Os nossos produtos drylin® são testados num laboratório de testes sob uma variedade de condições para assegurar que funcionam de forma fiável mesmo em ambientes difíceis. Aqui mostramos-lhe o que é testado e como, e o que acontece aos nossos dados de teste. Pode mesmo ter a sua aplicação testada no igus®.
Ir para o laboratório de testes drylin®

Comparação: guias lineares deslizantes vs guias lineares de esferas


Propriedades
Características dos
casquilhos deslizantes da igus®
Características das
guias lineares de esferas
Dados técnicos dos
casquilhos deslizantes da igus®
Dados técnicos das guias lineares de esferasEspecialmente relevante
industries: para as seguintes indústrias:
Precisão++++0.02 - 0.15 mm0.001 - 0.01 mmMáquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas
Totalmente isentos de lubrificação++++  Equipamentos médicos, máquinas de embalamento, máquinas alimentares, salas limpas, artigos consumíveis
Isentas de manutenção++++  Para muitos ramos diferentes da indústria
Vantagens do peso++++Alumínio aprox. 2,7 g/cm³
Polímero aprox. 1,5 g/cm³
Aço aprox. 7,8 g/cm³Manuseamento, automação, laboratório, lazer
Reação altamente dinâmica perante cargas reduzidas++++  Embalamento, manuseamento, automação
Reação altamente dinâmica perante cargas elevadas++++  Embalamento, manuseamento, automação
Variação no comprimento do curso+++++  Tecnologia de câmaras, máquinas têxteis
Coeficiente de atrito++++0.15 - 0.3 µ0.001 - 0.05 µAjuste manual, oscilação
Sensibilidade à sujidade++++  Embalamento, indústria da pedra, máquinas têxteis, industrial de papel, equipamento de pintura
Isolamento acústico ¹+++++45 dB60 dBEquipamentos médicos, laboratórios, mobiliário
Vantagem dos custos+++++  Para muitos ramos diferentes da indústria
Proteção contra a corrosão+++  Sistemas de preenchimento, ambientes com substâncias químicas, industria alimentar
Magnetismo++++Plástico, alumínioMetalEquipamentos médicos, instrumentos de teste
Resistência química++++1.4751 + iglidur® X1.4112Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de preenchimento
Compatibilidade++++  Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Funcionamento silencioso e sem vibração+++++  Tecnologia de câmaras, inspeção, equipamentos médicos, impressoras 3D
Adequação a cursos curtos++++  Máquinas têxteis, manuseamento
Montagem fácil e substituição rápida++++  Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Rigidez++++  Máquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas
Cursos com mais de 10 m+++  Câmara, manuseamento de materiais, logística
Resistência à temperatura++++até +250 °C Substâncias químicas
Funcionamento suave++++  Ajuste manual
Aceleração máxima ²+++++50 m/s²15 m/s²Automação, embalamento
Velocidade máxima ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomação, embalamento

1) Medido no laboratório da igus®, curso de 400 mm, ajuste manual
2) Quando sujeito a cargas reduzidas, dependendo do tamanho de instalação 0,1 a 5 kg
Características: +++ intenso ++ médio + fraco

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h