Tecnologia de casquilhos autolubrificados isentos de lubrificação
Os casquilhos em plástico iglidur® da igus® são isentos de manutenção, económicos e versáteis. Os casquilhos iglidur® são adequados para a produção em massa de automóveis ou para a construção de máquinas especiais, para aplicações subaquáticas, para a indústria alimentar e de tabaco, para resistência extrema a produtos químicos e a flutuações de temperatura ou para uma simples passagem numa chapa metálica: os casquilhos iglidur® oferecem sempre uma solução - seja da gama de produtos do catálogo ou como uma solução especial de casquilhos personalizados - sem quantidade mínima de encomenda!
iglidur® para liberdade de projeto, agora também em material redondo ou componentes especiais maquinados para protótipos, testes e requisitos de quantidades pequenas.
Anéis-guia feitos nos material especiais e com as dimensões necessárias
Porquê complicar as coisas quando não é necessário? Algumas coisas podem, de facto, ser muito fáceis: substituir as complexas fitas estampadas de PTFE por um único anel-guia encaixável, por exemplo em cilindros, válvulas de controlo e outros sistemas. Oferecemos anéis-guia iglidur® feitos de uma variedade de materiais à sua escolha, para diferentes condições de funcionamento.
O iglidur® PRT é um anel rotativo onde se comprovam as vantagens de utilização dos casquilhos em polímero da igus® . Os elementos deslizantes em iglidur® J funcionam integralmente isentos de manutenção e lubrificação. As peças de alojamento do anel rotativo são feitas em alumínio e as superfícies móveis dos elementos deslizantes iglidur® J em contacto com o anel são anodizadas. Todos os parafusos de fixação são feitos de aço inoxidável.
Os casquilhos lineares drylin® dispõem de elementos deslizantes, ao contrário dos sistemas de rolamentos de esferas recirculantes. Anos de testes, revelaram que os materiais iglidur® J, J200 e X são ideais para a maioria das aplicações lineares graças às suas excelentes propriedades de baixo desgaste e atrito. É por isso que os casquilhos deslizantes drylin® utilizam estes materiais. Os sistemas de casquilhos lineares drylin® são concebidos para o funcionamento a seco,e para proteger as suas aplicações de contaminação com gordura ou óleo. Ao contrário dos rolamentos de esferas recirculantes, os casquilhos drylin® funcionam independentemente do curso da aplicação devido à utilização de elementos deslizantes autolubrificados.
Porcas e fusos / rosca trapezoidal e de passo rápido
Porcas e fusos drylin® SD : porcas autolubrificadas com rosca trapezoidal ou rosca de passo rápido. Pesquisa rápida de produtos e ferramenta para o cálculo da duração de vida de fusos
Tecnologia de atuadores lineares isenta de lubrificação
As porcas e fusos drylin® foram desenvolvidas para todo o tipo de configurações. Estes movimentos lineares podem ser realizados através de fusos trapezoidais de diferentes tamanhos ou fusos de passo rápido, que podem ser acionados de forma manual ou eletricamente. A velocidade contínua linear máxima é 1 m/min, consoante a rosca e a carga. Pode verificar a adequabilidade porcas e fusos lineares à sua aplicação com base nos gráficos abaixo.
Kit de construção de atuadores lineares elétricos drylin® E com acessórios e motores. Usar a pesquisa de produtos rápida e a ferramenta de cálculo de duração de vida de porcas e fusos
Os rolamentos de esferas em polímero xiros® revolucionaram o mercado dos rolamentos de esferas. Quando os rolamentos de esferas metálicos não são solução, muitas aplicações podem ser realizadas pelos rolamentos de esferas em polímero xiros®. Estes rolamentos trabalham a seco e sem manutenção graças ao polímero de elevada performance xirodur®.
A série igubal® fornece aos projetistas um sistema completo de elementos de rolamento autoajustáveis: rótulas, forquilhas, casquilhos de flange, casquilhos esféricos e chumaceiras com rolamentos de esferas. Os casquilhos auto-ajustáveis são fáceis de montar, adequam-se a todas as variações angulares e substituem alojamentos especiais em vários casos.