Os rolamentos de esferas xiros® fabricados em polímeros de elevada performance, são na maior parte dos casos, economicamente mais eficientes do que os rolamentos de esferas metálicos. Os rolamentos de esferas em polímero não só têm um preço 40% inferior, como são também 60% mais leves do que os mesmos rolamentos em metal. Garantem ainda que a máquina terá uma elevada duração de vida e não necessitará manutenção. Isto deve-se ao facto de os rolamentos de esferas xiros® permitirem um funcionamento a seco com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de lubrificante. A gama de rolamentos xiros® está em constante expansão, introduzindo rolamentos de novos tipos, tamanhos e combinações de materiais.