As calhas articuladas são resistentes a químicos?Uma
lista detalhada dá informações sobre a resistência dos materiais igumid G, TE e NB da igus a muitas substâncias químicas.
As calhas articuladas são resistentes a limalhas quentes?Sim, as calhas articuladas que utilizam o
material igumid HT podem resistir a limalhas quentes até + 850°C.
Posso implementar calhas articuladas para longos cursos sem guia?Sim, com o
sistema autoglide, permite comprimentos de curso até 80m sem guia.
As calhas articuladas da igus podem ser utilizadas no setor do frio?Sim, todos os materiais das calhas articuladas da igus podem ser utilizados continuamente sob temperaturas até -40°C.
As calhas articuladas são adequadas para utilização ESD?Sim, todas as
calhas articuladas feitas com material condutor ESD podem ser encontradas aqui.
Há calhas articuladas com aprovação da FDA?Sim, recomendamos as
calhas articuladas TH3, que foram especificamente desenvolvidas para a indústria alimentar e de bebidas.
Consegue poupar energia com calhas articuladas em plástico e cabos elétricos chainflex?Sim, é possível poupar até 57% com as
calhas articuladas igus e até 17% com os
cabos elétricos chainflex.
Como posso determinar os intervalos de manutenção ideais para o meu sistema de calha articulada?Com o nosso
sistema i.Cee de manutenção preditiva, é-lhe sempre indicado o momento ideal para a manutenção em tempo real, em função do tipo de movimento real e do estado atual do seu sistema de calha.