Teste de desgaste: nova medição Ds10x3
A tecnologia dryspin® supera a concorrência e a rosca trapezoidal
O desgaste é um aspeto importante dos componentes em aplicações com movimento. Os plásticos resistentes ao desgaste como os nossos polímeros iglidur de elevada performance são a solução ideal para
minimizar o desgaste e
aumentar a duração de vida dos componentes . As características tribológicas e as geometrias harmonizadas tornam a tecnologia de fuso drylin perfeitamente adequada a todas as áreas de aplicação em
que são importantes bons coeficientes de atrito e um desgaste minimizado. O
maior laboratório de testes da indústria tem uma área de 3800 m² e é aqui que a igus realiza o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, assim como uma série de ensaios.
A tecnologia também é testada relativamente às suas características tribológicas numa variedade de testes com vista a minimizar o desgaste e os intervalos de manutenção:
A avaliação do teste de desgaste para o produto com as dimensões 10x3 fabricado em aço inoxidável demonstrou que o nosso fuso dryspin® Ds10x3 atinge uma taxa de desgaste até 25% inferior, uma duração de vida até 25% mais longa e maior eficiência comparativamente com a concorrência e com o fuso trapezoidal Tr10x3 .