Relatórios de teste dos fusos e porcas dryspin®

Ir para os testes:


Elevado rendimento e baixo desgaste: roscas de passo rápido com tecnologia dryspin®

Os fusos são elementos de máquinas que convertem movimento de rotação em movimento linear (transmissão roscada). A rosca de passo rápido da igus e os fusos trapezoidais estão disponíveis em três materiais diferentes (aço inoxidável, aço e alumínio) e podem ser combinados com mais de sete materiais diferentes de porcas. Os materiais iglidur otimizados ao nível de atrito permitem a configuração rápida e simples online e a encomenda para aplicações sem necessidade de lubrificação ou manutenção. A tecnologia dryspin que desenvolvemos apresenta roscas assimétricas que prolongam a duração de vida e têm ângulos de rosca que aumentam a eficiência. A geometria das porcas para cada fuso é variável, mesmo nas peças standard. Existem geometrias das porcas para várias aplicações, desde desenhos cilíndricos, com flange ou superfícies planas, até porcas de folga reduzida, sem folga na inversão de rotação, ou estas duas em simultâneo.

O desgaste é um aspeto importante dos componentes em aplicações com movimento. Os polímeros resistentes ao desgaste, tal como os nossos materiais iglidur, são a solução ideal para minimizar o desgaste e aumentar a duração de vida dos componentes. As suas propriedades tribológicas tornam os materiais iglidur® perfeitos para todas as aplicações em que são fundamentais um bom coeficiente de atrito e um desgaste muito baixo.  O maior laboratório de testes da indústria tem uma área de 3.800 m² e é aqui que a igus realiza o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, assim como uma série de ensaios. As propriedades tribológicas de todos os materiais são testadas em várias séries de testes com o objetivo de minimizar os intervalos de desgaste e manutenção. Eles têm um baixo atrito e são resistentes ao desgaste garantindo um funcionamento isento de lubrificação e com baixa manutenção. Os polímeros iglidur® oferecem propriedades tribológicas muito boas, garantindo uma maior duração vida dos componentes.

Fusos e porcas
Fusos e porcas
Fusos e porcas

Quantos testes são realizados no laboratório de testes?

Anualmente, um grande número de testes e análises de materiais é realizado nas diversas instalações de teste:

  • Mais de 15 000 testes, cerca de 4.000 para calhas articuladas e cabos chainflex e cerca de 11.000 para peças dry-tech 
  • testes: em rotação, oscilação, linear, fadiga, aquecimento, subaquáticos e muito mais
  • 450 bancos de ensaio para casquilhos
  • 10 mil milhões de ciclos em calhas articuladas
  • 3.500 cabos testados
  • 400 análises específicas para clientes

 

O que são os tribopolímeros?

A tribologia é a ciência associada ao atrito e ao desgaste. Os polímeros tribologicamente otimizados são polímeros que apresentam características de atrito mínimo e taxas de desgaste reduzidas. "Polímeros base, lubrificantes sólidos e materiais de reforço, são combinados nos nossos produtos dry-tech de tal modo que estes casquilhos, ao contrário dos metálicos, não requerem lubrificação adicional, obtendo excelentes características com apenas um mínimo de atrito, calor e desgaste." - Dr.-Eng. Ralf Selzer, Chefe de Investigação e Desenvolvimento dos casquilhos deslizantes

Também vamos testar a sua aplicação!

Não quer fazer experiências, mas deseja testar materiais para a sua aplicação antes de os usar, ou tem uma aplicação fora do comum e está à procura de uma solução? Não há problema. Nós testamos a sua aplicação no nosso laboratório de testes e utilizámos os nossos conhecimentos para encontrar a melhor solução igus® para si.
 

Pedir teste no laboratório agora

Teste de desgaste: nova medição Ds10x3

Teste dimensional da igus®: A tecnologia dryspin® supera a concorrência e a rosca trapezoidal

Fusos e porcas

Parâmetros do teste

Carga: 50 N
curso: 140 mm
velocidade: 450 rpm
Duração do teste: 150.000 ciclos

Fusos e porcas

Y = Taxa de desgaste [μm/km]

1. Geometria da concorrência 10x3/POM + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/Injeção
3. DS10x3/AISI 304 iglidur® J/Injeção

Fusos e porcas

Resultado do teste

O resultado do teste de desgaste da peça com as dimensões 10x3 em aço inoxidável mostrou que o fuso dryspin® Ds10x3 pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma duração de vida útil até 25% maior e maior eficiência quando comparado com a rosca trapezoidal Tr10x3.


Teste de desgaste: fusos e porcas dryspin®

A gama Ds10x25 dryspin® da igus® apresenta uma boa performance tanto no teste de desgaste como no teste de eficiência

A pedido de um cliente, a igus, especializada em motion plastics®, comparou fusos dryspin® Ds10x25 com dois produtos da concorrência com dimensões idênticas e rosca de passo rápido. Tanto no teste de desgaste como no teste de eficiência, os produtos foram testados em 630.000 ciclos.

Fusos e porcas

Parâmetros do teste

Curso: 140mm
Velocidade: 100rpm 
Carga axial: 200N
Duração: 630.000 ciclos
Fusos e porcas

Y = Taxa de desgaste [μm/km]

1. Geometria da concorrência 1/ POM + PTFE
2. Geometria da concorrência 2 /POM + PTFE
3. dryspin® DS10x25  / iglidur® J/Injeção

Fusos e porcas

Resultado do teste

Mesmo após 630.000 ciclos, a porca dryspin® da igus® apresentou um desgaste significativamente inferior e um maior grau de eficiência do que as geometrias da concorrência.


Desenhos específicos do cliente configuráveis online

O configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o fuso certo para a sua aplicação e também prevê a duração de vida. Por fim, encomende as peças ou solicite-nos mais informações
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e maquinar as pontas em ambos os lados. A aplicação gera-lhe um desenho técnico da configuração. Pode encomendar o fuso ou solicitar mais informações.


Fusos e porcas

Configurador de fusos e porcas drylin®

  • Cálculo da duração de vida para a configuração necessária do fuso
  • Visão geral da configuração 
  • Transferência de PDF com todos os detalhes para a aplicação desejada
Fusos e porcas

Configurador de fusos drylin®

  • Desenho técnico 2D da configuração gerado diretamente online
  • Ficheiro 3D STEP também é gerado diretamente online
  • Cálculo do preço ou pedido de proposta online