1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: GTM-0818-015
- Material: iglidur® G
- Forma: Anilhas deslizantes
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- O material iglidur® mais popular a nível mundial
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
iglidur® G | O casquilho de uso universal
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
- Mais de 650 tamanhos disponíveis em stock
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
- Isento de lubrificação e manutenção
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Não tem a certeza se é adequado?