iglidur® G, anilhas planas, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
iglidur® G, anilhas planas, mm
1 de 3
iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
iglidur® G, anilhas planas, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GTM-0818-010
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Anilhas deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
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
O iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos – sendo verdadeiramente universal. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As aplicações comuns incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
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
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Quando é necessária uma resistência universal a substâncias químicas
  • Caso as temperaturas sejam constantemente superiores a +130 °C
  • Para utilização subaquática
Use our filter options to find the suitable product
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas