1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoPeças fabricadas com o material iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O respetivo formulário ser-lhe-á enviado após a receção da sua encomenda.
- Forma: Comprar de anilhas planas
- Dimensões:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
iglidur® Z – A máxima duração de vida em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
Áreas típicas de aplicação
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
- Para velocidades superficiais elevadas
- Resistente a cargas nas extremidades
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Não tem a certeza se é adequado?