Acessórios de ligação PMAFIX VND - retos - preto

I-BVNV-P097 product image
igus-icon-lupe
I-BVNV-P097 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-BVNV-P097 product image
I-BVNV-P097 technical drawing
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Autoextinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência ao choque
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: até +160 °C
  • IP66(VND): Instalação com fecho de segurança universal pré-montado (AFN2), IP68(VNV): Instalação com bloqueio oval (OVN2), vedação tubular e vedação roscada (NVN3, SVN4)
  • Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P097
PG09
17
PG
IP68
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h