PMAFLEX PCL: mangueiras corrugadas CSA de peso médio, muito flexíveis – preto

I-PCLT-07B product image
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-PCLT-07B product image
I-PCLT-07B technical drawing
I-PCLT-07B technical drawing
  • Poliamida 6.6.6 especialmente modificada para resistir a temperaturas glaciais
  • Auto-extinguível
  • Isento de halogéneos e cádmio, elevada resistência ao impacto, mesmo a baixas temperaturas
  • Gama de temperatura:-50 °C até +105 °C; a curto prazo: +150 °C
  • Resistência química: Resistente a combustíveis, óleos minerais, massas lubrificantes, álcalis, ácidos e bases fracas, etc.
  • Perfil T (perfil fino T - raio de curvatura reduzido) ou G (perfil grosseiro G - elevada resistência à tração)
igus-icon-lieferzeit-dotI-PCLT-07B
7
Fine profile T - tight bending radius
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h