PMAFLEX VOH: flexível, desenho muito pesado – preto

I-VOHG-95B product image
igus-icon-lupe
I-VOHG-95B technical drawing
igus-icon-lupe
I-VOHG-95B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-VOHG-95B product image
I-VOHG-95B technical drawing
I-VOHG-95B technical drawing
  • Poliamida 6 especialmente modificada
  • Excelentes propriedades de auto-extinguibilidade
  • Isentos de halogéneos e cádmio
  • Elevada resistência a impactos e ao desgaste
  • Elevada rigidez e resistência à compressão
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo: +150 °C
  • Resistência química: Resistente a combustíveis, óleos minerais, massas lubrificantes, álcalis, ácidos e bases fracas, etc.
igus-icon-lieferzeitI-VOHG-95B
95
Coarse profile G - high pull-out strength
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h