PMAFLEX PIS/PIH: Mangueiras corrugadas de peso médio, altamente flexíveis – pretas

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Poliamida 12 especialmente modificada
  • PIS: média (largura nominal de 07 a 48)
  • PIH: pesadas (largura nominal de 56 a 125)
  • Auto-extinguível
  • Isentos de halogéneos e cádmio
  • Boas propriedades mecânicas, mesmo a temperaturas baixas
  • Intervalo de temperatura: -50 °C a +95 °C; a curto prazo: +150 °C
  • Resistência química: Contra combustíveis, óleos minerais, massas lubrificantes, álcalis, ácidos, bases, etc.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Fine profile T - tight bending radius
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h