Conjunto completo micro flizz® | Curso: 1m - 10m

O conjunto completo inclui:
+ Calha articulada
+ Carruagem
+ Guia em alumínio
  • Fácil de limpar
  • Sem emissão de partículas por abrasão
  • Silencioso, sem lubrificação e de instalação simples
  • Velocidades até 6 m/s em aplicações de alta aceleração
  • Taxas de dados até 10 Gbit/s, compatível com cabos de fibra ótica e bus
  • Dimensões compactas
Descrição do produto
Sistema completo sem manutenção, compacto, silencioso e economicamente eficiente - a alternativa ao sistema de barramento. Conduz energia, dados, ar e líquidos em segurança, num único sistema integrado.

Áreas de aplicação:
Portas deslizantes, sistemas de armazenamento automático, pontes rolantes, portas industriais, postos de trabalho industriais, estações de tratamento de águas residuais e sistemas de videovigilância.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h