Chumaceiras igubal

sem lubrificação, leve e versátil

rolamento de almofada com colar de fixação

Vantagens das chumaceiras igubal

  • sem lubrificação
  • funcionamento a seco sem manutenção
  • Alta rigidez
  • Elevada durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento
  • Compensação de cargas de borda
  • Sem corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Elevada capacidade de amortecimento
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Peso muito reduzido
  • Elevada capacidade de carga radial
  • Pode ser utilizado em meios
  • Poupança de espaço
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável

O que encontrará nesta página

    Áreas de aplicação

    Montagem

    Tolerâncias

    gama de produtos

    Quando é que os utilizo?

    • Quando se pretende resistência química
    • Quando é necessária uma alternativa económica
    • Quando são necessários rolamentos resistentes à sujidade
    • Quando os desalinhamentos precisam de ser compensados
    • Quando são necessários componentes completamente divididos

    Quando é que não os devo utilizar?

    • Quando as temperaturas são superiores a +80 °C
    • Se for necessário um colar de fixação integrado
    • Se forem necessárias dimensões superiores a 50 mm
    • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
    Rolamento de inserção esférica de substituição

    Possibilidade de substituição 1:1

    Para os insertos da chumaceira

    Visão geral da compatibilidade das chumaceiras de inserção esférica

    Guia de substituição 1:1

    Fases de desenvolvimento do rolamento de almofada igubal

    1998

    KSTM

    "Preciso de uma solução económica."

    KSTMKSTM

    2005

    ESTM

    "Tenho de suportar cargas mais elevadas com o meu rolamento de almofada."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Preciso de uma chumaceira de almofada dividida."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Tenho de guardar os meus seguidores solares sem lubrificação."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Tenho de absorver forças superiores e estou convencido pela igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Preciso de um rolamento de almofada para um espaço de instalação compacto"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Como é que guardo os meus perfis de ronda?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "Tenho um veio quadrado e um espaço de instalação pequeno"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "Eu tive experiências muito boas com a igus durante anos. Será que eles também trazem algo novo?"

    ESQM-2-0

    Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

    igubal®-shop

    Loja

    Ir para a loja igubal®
    Ferramenta

    Ferramenta

    Para o sistema pericial igubal
    Informações Técnicas

    Base de dados de conhecimento

    Ir para base de conhecimentos