Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

SCARA Robot

Quantidade de produtos: 5

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
A partir de 6 158,67 EUR/un.
3 versões, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

SCARA robot 4 DOF without cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach in Z-axis: 500mm, can be customised upon request
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
A partir de 5 874,67 EUR/un.
Ir para a página do produto

SCARA robot 4 DOF | size L | 600 mm working space

Product information
  • Payload: 3 kg
  • Range: 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 3000 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available

SCARA robot 3 DOF | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
A partir de 3 459,10 EUR/un.
3 versões, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

SCARA robot 3 DOF | size S | for laboratory applications

Produktinformation
  • Payload: 0,5 kg
  • Reach: 400mm
  • Reach in Z-axis: 360 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 6 picks/minute

Optionally available
A partir de 2 541,13 EUR/un.
3 versões, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h