Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Cable sets for robots

Quantidade de produtos: 4

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
A partir de 383,32 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | conjunto com cabo

  • 3x cabos de motor, conetor macho
  • 3x cabos encoder, conetor macho
  • 3x interruptores de proximidade com contacto PNP (NC)
  • 3x interruptores de proximidade, conetor recto
A partir de 574,98 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Robot cable set for 4-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 4x motor cable, straight plug
  • 4x encoder cable, straight connector
  • 4x iniators NC (normally closed) PNP
  • 4x iniators, straight connector

For single axes, SCARA robots & 4-axis jointed-arm robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
A partir de 766,64 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Robot cable set for 5-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 5x motor cable, straight plug
  • 5x encoder cable, straight plug
  • 5x iniators NC (normally closed) PNP
  • 5x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
A partir de 958,30 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h