Alterar idioma :

Estas são as novidades para o sector das gruas
Garantia alargada de 4 anos para a calha articulada e o cabo chainflex®, novas soluções para a monitorização do estado das guias de cabos e ferramentas digitais para a indústria das gruas. Descubra agora os novos produtos.
A propósito: Pode encontrar todos os 247 novos produtos aqui no nosso catálogo de notícias.

No chassis, os bogies "" , das suas gruas RTG, a Tan Cang Gantry confia nos rolamentos de alta carga TX1 da gama igutex®. Os casquilhos TX1 permitem uma pressão de superfície de até 200 MPa. Isto dá aos engenheiros da Tan Cang Gantry mais flexibilidade no design. Ao mesmo tempo, a resistência no eixo é minimizada, aumentando assim a vida útil.

Uma calha articulada de rolos da série P4.1 está a ser utilizada no porto de Roterdão, um dos maiores portos de movimentação de mercadorias a granel da Europa Ocidental. Apesar do funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana e de uma distância de deslocação de mais de 100 metros, funciona sem incidentes na enorme grua navio-terra e já completou mais de 9.000 horas de funcionamento até à data.

STS, ASC, RTG, RMG, grua de estaleiro, grua de interior. As nossas calhas articuladas podem ser utilizadas praticamente em qualquer lugar. Vamos mostrar-lhe como isto pode ser na prática, utilizando histórias de sucesso selecionadas:
Relatórios de utilizadores: Gruas portuárias e intermodais
Relatórios de utilizadores: Gruas de interior
Relatórios de utilizadores: Gruas para estaleiros
Relatórios dos utilizadores: Gruas para mercadorias a granel

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h