Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® C160, resistentes a químicos, esferas de vidro

BB-623-C160-20-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-C160-20-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-C160-20-GL product image
BB-623-C160-20-GL technical drawing

  • Boa resistência química
  • Económicos
  • Temperatura de aplicação: 0 °C a +60 °C
  • Material dos anéis: xirodur® C160
  • Material da gaiola: PP (polipropileno)
  • Material da esfera: vidro
  • Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-C160-20-GL
10
4
3
623

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas