igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Temperatura de aplicação: -40 °C a +80 °C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: vidro
- Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623