Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® B180, tampa de um lado, esferas de vidro

BB-623-B180-10-GL-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-10-GL-C product image
BB-623-B180-10-GL-C technical drawing
  • Protege contra a sujidade grosseira
  • Temperatura de aplicação: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: vidro
  • Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-GL-C
10
4
3
623

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas