igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø interior: 8 mm
- Para alojamento de 28 mm
- Material do rolamento: xirodur® B180
- Material da esfera: vidro
- Opcionalmente com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608F-B180-10-GL-CC
26
8
608
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h