xiros® rolamentos rígidos de esferas xirodur® B180, versáteis e económicos, esferas de vidro

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • A maior gama de produtos standard de dimensões DIN em stock
  • Polivalente com um desgaste mínimo
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: vidro


Também disponível com esferas de aço inoxidável

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas