- O dobro da capacidade de carga em comparação com as versões DIN de uma fila
- Temperatura de funcionamento: de -40°C até +80°C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da gaiola: PA (poliamida)
- Material da esfera: aço inoxidável
Alterar idioma :
xirodur® B180 | O polivalente
A mais vasta gama de aplicações de rolamentos de esferas de polímero é coberta pelo xirodur® B180. Este material é considerado um material polivalente. Para além da sua elevada resistência ao desgaste, o material oferece uma boa resistência química e a temperaturas médias. As especificações mecânicas são uma boa combinação de dureza e flexibilidade. Esta opção é fornecida em combinação com uma gaiola PA.
Áreas típicas de aplicação:
Quando utilizar?
Quando não utilizar?
Tolerâncias e sistema de medição:
as tolerâncias para o diâmetro interior e exterior dependem do tamanho da instalação. Estes são frequentemente aproximados. ±0,05mm em relação à dimensão nominal. Os anéis de rolamento são geralmente moldados por injeção e têm naturalmente uma certa ovalização. Por conseguinte, o compasso de calibre é utilizado para medir 90° em relação ao ponto de injeção (se disponível) em toda a largura da chumaceira. As dimensões e as tolerâncias foram concebidas de modo a permitir um ligeiro ajuste por pressão manual quando se utiliza um suporte H7 e um veio h6. Recomenda-se a utilização de um espigão de fixação adicional com um anel de retenção (eixo) e um anel de pressão (caixa) para evitar a deslocação axial.

Recomendação de instalação:

1. Suporte (tolerância H7)
2. Frente (esferas visíveis)
3. Traseira (gaiola visível)
4. Pressione para encaixar o rolamento de esferas, primeiro a parte da frente
5. Instalar o veio (tolerância h6) com chanfro
6. Deve ser previsto um espigão de localização
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h