xiros® rolamentos rígidos de esferas xirodur® B180, proteção unilateral, esferas de aço inoxidável

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protege contra a sujidade
  • Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da gaiola: PA (poliamida)
  • Material da esfera: aço inoxidável


Também disponível com esferas de vidro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas