igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para veios Ø: 8, 10, 12mm
- Boa resistência a produtos químicos e à água do mar
- Rolamento esférico de esferas
- Temperatura de funcionamento: de -40°C até +80°C
- Material do alojamento: igumid G
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8