Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® A500, condutores de temperatura e resistentes a químicos, esferas de vidro

BB-6802-A500-70-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6802-A500-70-GL product image
BB-6802-A500-70-GL technical drawing

  • Muito boa resistência química e à temperatura
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de aplicação: -100 °C a +150 °C
  • Material do anel: xirodur® A500
  • Material da gaiola: PEEK
  • Material da esfera: vidro
  • Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6802-A500-70-GL
24
5
15
6802

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas