igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Menos aderência dos rótulos adesivos
- Tolerância de comprimento: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AH20-606-S180-10-ES
20
6
606
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Melhoria técnica:
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Redução do custo:
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Provas dadas:
![]()
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h