Conjunto de calhas articuladas para sistema de retração RSP

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
  • Existem 3 tipos de calhas triflex R que pode escolher
    TRE = aberta 
    TRC = fechada
    TRCF = fechada com mecanismo de bloqueio
  • Use o índice de tamanho para selecionar o tamanho correcto da calha articulada para o sistema RSP
  • Além disso, selecionar o comprimento desejado fora do sistema RS
    1000mm | 1500mm | 1750mm | 2000mm | 2250mm
  • Outras comprimentos de curso disponíveis, a pedido
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Versão Standard
60
tapada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas