- Existem 2 tipos de calhas articuladas triflex R que pode escolher
TRE = aberta
TRC = fechada - Use o índice de tamanho para selecionar o tamanho correcto da calha articulada para o sistema RS
- Além disso, selecionar o comprimento desejado fora do sistema RS
500 mm | 1.000mm | 1,250mm | 1.500 mm | 1 750 mm | 2.000mm | 2,250mm - Outras comprimentos de curso disponíveis, a pedido
Alterar idioma :

.jpg)