igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
74 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas de um lado ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
32,89 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio361,79 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 9850HD.07.150.0361,79 EUR
Calhas articuladas da série R9850HD | Tapadas e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150