igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
28 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
6,18 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio111,24 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R4.32.05.125.0111,24 EUR
Calhas articuladas da série R4.32 | Tapadas e com abertura pelo raio exterior e interior | Altura interior: 32 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125

.jpg)