igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
108 mm
Diâmetro máx. do condutor
100 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
200 mm
Raio de curvatura [R]
350 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
66,96 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio468,72 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R4.112.20.350.0468,72 EUR
Calhas articuladas da série R4.112 | Tapadas e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interna: 108mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350

.jpg)